Elektronický termostat/hygrostat, ETF300
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Elektronický termostat/hygrostat, ETF300
Tento nastavitelný termostat a hygrostat, ETF300 a ETF300120, s normálně rozpojeným (NO), nebo normálně spojeným (NC) kontaktem reguluje jak relativní vlhkost, tak teplotu. Slouží k regulaci instalovaných zařízení (např. topení s ventilátorem), které se zapínají resp. vypínají při určité hodnotě vlhkosti a teploty nastavené uživatelem. Výsledkem jsou eliminace kondenzace vody a nižší provozní náklady.
Průmyslové normy
cULus_UL
CE
EAC
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Připojení: Pólová svorka pro 2,5 mm².
- Životnost: 50 000 cyklů.
- Rozsah nastavení pro model ETF300: 0 až +60 °C a 40 až 90 % RV.
- Rozsah nastavení pro model ETF300120: +32 až +140 °F a 40 až 90 % RV.
- Provozní teplota: −20 až +60 °C.
- Množství v balení: 1 kus.
- Kapacita přepínače: 240 V AC, 8(3) A. 120 V AC, 8(3) A. 24 V DC, 4 A. Hodnota v závorce platí pro indukční zátěž.
- Popis: Elektronický termostat s hygrostatem monitoruje nezávisle na sobě relativní vlhkost a teplotu a řídí topení a filtrační ventilátory tak, aby uvnitř skříně nedocházelo ke kondenzaci a korozi. Montážní svorka na lištu DIN 35 mm (EN 60715).
- Schválení: CE, EAC, cULus_UL Listed.
- Ochrana: IP 20.
- Materiál: Plast podle normy UL94 V-0.
- Povrchová úprava: RAL 7035.
- Instalovaná zařízení, například topná tělesa s ventilátorem, se automaticky zapnou nebo vypnou podle potřeby, což snižuje provozní náklady ovládacího panelu.
- Zákazníci mohou upravit požadovanou vlhkost a teplotu. To znamená, že výrobek lze instalovat do jakékoli skříně a není závislý na jiných nainstalovaných součástech nebo vybavení.
- Spolehlivý termostat a hygrostat řídí relativní vlhkost i teplotu uvnitř skříně, a brání tak kondenzaci vody.
- Frekvence (Hz): 50/60
Specifikace
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.