CS480 Swivel Base Bracket Coupling External
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
CS480 Swivel Base Bracket Coupling External
CS480 Swivel Base Bracket Coupling External mounts the enclosure directly to horizontal surfaces, enabling 340-degree enclosure rotation. Base mounting hardware is exposed. Maintenance-free bearings.
Průmyslové normy
IEC 60529, IP66
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Coupling can rotate 340 degrees with rotation stop
- Torque preset at factory
- Gasket and mounting hardware are included
- Surface mounting fasteners are not provided
- Assembled CS480 HMI Arm System has a max weight load of 89.6 lb. (40.7 kg)
Specifikace
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.