Tinned Aluminum Earthing and Neutral Double Busbar
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Tinned Aluminum Earthing and Neutral Double Busbar
Earthing and Neutral Busbars are used to connect several earthing conductors within a panel and can be used in a variety of different applications such as switchgear and control equipment, electrical equipment, for wind and solar power generation and data centers.
Podrobnosti
Prostředky
Související produkty
Vlastnosti
- Tinned aluminum bar allows for copper or aluminum conductor connections
- Use to connect several earthing conductors
- Chamfered holes allow for easy connections
- Tin plating is corrosion resistant
- Rigid bar
- Can be fixed using IRS Angle Support Bracket, DMH Metallic Spacer or DH Distance Holder and Spacer
- Quick and easy installation
- RoHS compliant
Specifikace
| Materiál | Hliník |
| Povrchová úprava | Tinned |
Návod k instalaci / list s pokyny
Certifications
cUR ZMVV8.E323600
English
CAN/CSA-C22.2 No. 65
cUR ZMVV8.E323600
CAN/CSA-C22.2 No. 65
UR ZMVV2.E323600
English
ANSI/UL 486A-486B
UR ZMVV2.E323600
ANSI/UL 486A-486B
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.