Trapeze Sway Brace, Pipe
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Trapeze Sway Brace, Pipe
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
CAD
Video
Vlastnosti
- Seismically braces trapeze hangers
- Retrofit ability allows for the brace to be installed after the trapeze assembly is installed
- Works with brace members of schedule 40 pipe, EMT conduit, and rigid conduit
- One wrench size fits all required hardware, eliminating the need to change tools
- Shear-off head helps ensure correct torque and simplifies inspection
- FM Specification Tested with the following brace members: 1-2 in Sch40 Pipe, 1 in EMT Conduit, and 1 in Rigid Conduit
Specifikace
| FM Loads | |||||
| Part Number | Brace Member | Horizontal Capacity per Installation Angle from Vertical | |||
| 30° - 44° | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° | ||
| CSBR1 | EN 10255 H | 3360 N | 4930 N | 7730 N | 7730 N |
Leták
Návod k instalaci / list s pokyny
Případová studie
Certifications

- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.