Motion detector
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Motion detector
Motion detector: Prepared for mounting on door box, detection method: movement, detection fields of radar are adjustable, wide field 4 m (W) x 2 m (D), narrow field 2 m (W) x 2.5 m (D), supply voltage 12 ... 24 VAC or 12 … 30 VDC, power supply via connector on door plate.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Supply voltage 12 ... 24 VAC or 12 … 30 VDC, power supply via connector on door plate
- Wide field 4 m (W) x 2 m (D)
- Arrow field 2 m (W) x 2.5 m (D)
- Detection method: movement
- Prepared for mounting on door box
- Detection fields of radar are adjustable
Specifikace
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.