Liquid Cooling
Filtrovat podle
Použitý filtr:
0
Vymazat filtry
- Product Type
- Produktová řada
- Typ
- Barva
- Šířka
- Works With
- Rack Height
- Hloubka
- Výška
- Výška
- Materiál
- Povrchová úprava
- Kód barvy
- Šířka
- Hloubka
- Supply Voltage
- Redundant Power Supply
- Coolant Feed
Produkty | 35 výsledky (84 položky)

Jednotka rozvodu chladicí kapaliny RackChiller CDU800
Řadová jednotka rozvodu chladicí kapaliny RackChiller CDU800 určená pro kapalinové chlazení v několika racích.
Katalogové čísloNázev položkyAdd to Quote action
Jedn. rozvodu chl. kap. RackChiller CDU800, 87x31x47", 800 kW, 3fáz. 480 V (US)
Jedn. rozvodu chl. kap. RackChiller CDU800, 87x31x47", 800 kW, 3fáz. 480 V (DE)

RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged
Revolutionary new RDHX PRO by nVent meets needs for vastly increased data processing power to meet requirements of AI-enhanced software applications
Katalogové čísloNázev položkyAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 42U, 600W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 42U, 800W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 47U, 600W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 47U, 800W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 42U, 750W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 48U, 600W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 48U, 750W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 48U, 800W

RackChiller RDHX PRO Active, Right Hinged
Revolutionary new RDHX PRO by nVent meets needs for vastly increased data processing power to meet requirements of AI-enhanced software applications

RackChiller RDHX PRO Passive, Left Hinged
Revolutionary new RDHX PRO by nVent meets needs for vastly increased data processing power to meet requirements of AI-enhanced software applications

RackChiller RDHX PRO Passive, Right Hinged
Revolutionary new RDHX PRO by nVent meets needs for vastly increased data processing power to meet requirements of AI-enhanced software applications
Katalogové čísloNázev položkyAdd to Quote action

Katalogové čísloNázev položkyAdd to Quote action
Chladicí stěna do racku, DCHL-B, 2046 x 600 x 368, černá, ocel
Chladicí stěna do racku, DCHL-B, 2046 x 750 x 368, černá, ocel
Chladicí stěna do racku, DCHL-B, 2046 x 800 x 368, černá, ocel
Chladicí stěna do racku, DCHL-B, 2313 x 600 x 368, černá, ocel
Chladicí stěna do racku, DCHL-B, 2313 x 750 x 368, černá, ocel
Chladicí stěna do racku, DCHL-B, 2313 x 800 x 368, černá, ocel

Katalogové čísloNázev položkyAdd to Quote action
Chladicí stěna do racku, DCHL-W, 2046 x 600 x 368, bílá, ocel
Chladicí stěna do racku, DCHL-W, 2046 x 750 x 368, bílá, ocel
Chladicí stěna do racku, DCHL-W, 2046 x 800 x 368, bílá, ocel
Chladicí stěna do racku, DCHL-W, 2313 x 600 x 368, bílá, ocel
Chladicí stěna do racku, DCHL-W, 2313 x 750 x 368, bílá, ocel
Chladicí stěna do racku, DCHL-W, 2313 x 800 x 368, bílá, ocel

RackChiller In-Row 45
In-Row air/liquid cooler. Cools warm air from the hot aisle and supplies it back into the cold aisle.

RackChiller Rear Door Cooler, Active
Cools warm exhaust air from IT equipment before re-introducing back into the room, supports server air flow.
Katalogové čísloNázev položkyAdd to Quote action
RackChiller Rear Door Cooler, Active, Air-Liquid Heat Exchanger, Fans, 2000H 600W
RackChiller Rear Door Cooler, Active, Air-Liquid Heat Exchanger, Fans, 2000H 800W
RackChiller Rear Door Cooler, Active, Air-Liquid Heat Exchanger, Fans, 2200H 600W
RackChiller Rear Door Cooler, Active, Air-Liquid Heat Exchanger, Fans, 2200H 800W
RackChiller Rear Door Cooler, Active, Air-Liquid Heat Exchanger, Fans, 2450H 600W
RackChiller Rear Door Cooler, Active, Air-Liquid Heat Exchanger, Fans, 2450H 800W

RackChiller Rear Door Cooler, Passive
Cools warm exhaust air from the IT equipment before re-introducing back into the room.
Katalogové čísloNázev položkyAdd to Quote action
RackChiller Rear Door Cooler, Passive, Air-Liquid Heat Exchanger, 2000H 600W
RackChiller Rear Door Cooler, Passive, Air-Liquid Heat Exchanger, 2000H 800W
RackChiller Rear Door Cooler, Passive, Air-Liquid Heat Exchanger, 2200H 600W
RackChiller Rear Door Cooler, Passive, Air-Liquid Heat Exchanger, 2200H 800W
RackChiller Rear Door Cooler, Passive, Air-Liquid Heat Exchanger, 2450H 600W
RackChiller Rear Door Cooler, Passive, Air-Liquid Heat Exchanger, 2450H 800W

Varistar LHX+ 45 In-Rack
Side-mount cooler for In-rack Cooling applications. Pulls warm air form rack rear (warm) plenum and provides it into front (cold) plenum.

RackChiller RDHX PRO Hose Kit with Valve
Flexible Hoses for RDHX PRO / RackChiller RDHX PRO, 4m
Katalogové čísloNázev položkyAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO Hose Kit with Valve