Skip to main content
Vyberte své preference země/jazyka.

A10000489 Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.

Topný kabel GM-CW s konstantním výkonem

Samoregulační topné kabely nVent RAYCHEM IceStop GM-CW s konstantním výkonem zajišťují odmrazování střech a okapových žlabů, jsou vhodné pro všechny standardní materiály okapů a okapových rour. K dispozici jako 230 V nebo 400 V AC, v sadách s různými továrně zakončenými délkami, každý s nominálním výkonem 30 W/m.

Číst více Zobrazit méně Vytisknout tuto stránku
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace

Outer Diameter 0.27in
Min Bending Radius 1.62in
Cold Lead Length 5m
Outer Diameter 6.9mm
Cold Lead Length 16.4ft
Min Installation Temperature 23°F
Min Bending Radius 42mm
Max Continuous Exposure Temperature, Power Off 80°C
Max Continuous Exposure Temperature, Power Off 175°F
Min Installation Temperature -5°C
Barva Black
Heating Cable Technology Constant Wattage
Ground Path Type Ground Wires
Outer Jacket Material LSZH
Data Copied
Metrické   |   Imperiální
Prostředky
Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us