Chladicí stěna do racku, DCHL-W, 2046 x 600 x 368, bílá, ocel
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Chladicí stěna do racku, DCHL-W, 2046 x 600 x 368, bílá, ocel
katalogové č: DWC42U600W
Chladicí stěna do racku nVent Data Solutions je modulární podpůrná struktura určená k nasazení a zřízení chladičů zadních dveří v plné kapacitě, která pro stabilitu nevyžaduje strukturu budovy. Trvalá struktura umožňuje zasunout síťové skříně přímo do racku a zajistit je pomocí svorky pro snadné umístění do racku.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Prostředky
Další podrobnosti o produktu
Vlastnosti
- Rám z měkké oceli o tloušťce 10 mm, svařovaná konstrukce s vnitřní přírubou z měkké oceli o tloušťce 12 mm.
- Jednoduchá instalace, kterou zvládne jedna osoba. Navrženo pro ukotvení k podlaze pro soběstačnost
- K dispozici jsou montážní body pro vedení kabelů shora.
- Funkce pro spojování podporující návrh kompletní stěny s ventilátory pro nasazení do zásuvných racků.
- Lze jej integrovat přímo se standardním modelem nVent RDHX Pro bez modifikací a také s dalšími racky výrobců třetích stran.
- Osvědčené řešení s certifikací UL stability pro zajištění bezpečnosti.
- Kompatibilní s aplikacemi s horním a dolním vstupem kabelů a se vstupem hadice na zvýšené podlaze.
- Jako povrchová úprava je dostupná barva RAL9003 (bílá).
Specifikace
Vlastnosti produktu
Další podrobnosti o produktu
Číslo bulletinu
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.