Socket Strip, SCHUKO, 19 Sockets
Socket Strip, SCHUKO, 19 Sockets
katalogové č: 60110-205
Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack with Schuko outlets.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Prostředky
CAD
Související příslušenství
Další podrobnosti o produktu
Vlastnosti
- 230 V, 16 A
- Horizontal or vertical mounting
- Connecting cable 2 m with SCHUKO/UTE plug
- In accordance with DIN 57620, VDE 0620
- Installation height 1 U
- Socket strips with SCHUKO sockets
- Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation
Specifikace
Vlastnosti produktu
Další podrobnosti o produktu
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.