Flexible Hoses for Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45, QD-BSP, 6 m
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Flexible Hoses for Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45, QD-BSP, 6 m
katalogové č: 24630-176
The flexible hoses package for Varistar LHX+45 In-Rack or RackChiller In-Row 45 connects the cooling device to facility water system. The high quality EPDM hoses perform with excellent chemical stability with typical water and glycol based cooling media. The steel reinforcement provides extended pressure capability with rated nominal pressure 5 bar and minimum burst pressure 20 bar, while the external layer protects the hoses from mechanical stress and damages.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Prostředky
Další podrobnosti o produktu
Vlastnosti
- Flexible hoses to connect LHX+ 45 In-Rack or RackChiller In-Row 45 with facility water supply and return
- Pair of flexible hoses for supply and return facility connection
- High quality reinforced EPDM flexible hoses
- Rated operating pressure 5 bar, minimum burst pressure > 20 bar
- Include 1" BSPP flat seal swivels on both ends
- Available in length 4 m or 6 m
- With quick disconnects for simple swap or reorganisation of coolers
Specifikace
Vlastnosti produktu
Datový list
Návod k instalaci / list s pokyny
Další podrobnosti o produktu
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.