Varistar CP Server Cabinet, RAL 7021, Side-by-Side, 42 U, 2000H, 600W, 1200D
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Varistar CP Server Cabinet, RAL 7021, Side-by-Side, 42 U, 2000H, 600W, 1200D
katalogové č: 10630-023
Welded steel frame for high static load requirments. Prepared for 19" integration of IT assets.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Prostředky
CAD
Další podrobnosti o produktu
Vlastnosti
- Preconfigured, ready to use cabinet
- Static load-carrying capacity up to 1600 kg, dynamic 1000 kg
- Ingress protection class IP 20
- Installation of different IT equipment possible
- Integrated air panels for front to back cooling
- Can be easily integrated into aisle containment system
Specifikace
Vlastnosti produktu
Zpráva o testu
Další podrobnosti o produktu
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.