Varistar Colocation Cabinet, RAL 7021, 4 Compartments, 47 U, 2200H, 600W, 1200D
Varistar Colocation Cabinet, RAL 7021, 4 Compartments, 47 U, 2200H, 600W, 1200D
katalogové č: 10130-222
Colocation cabinets with 2, 3 or 4 divider units in RAL 7021 to accommodate servers while seperating access and cabling of the compartments.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Prostředky
CAD
Související příslušenství
Další podrobnosti o produktu
Vlastnosti
- Colocation cabinets with compartments
- Flexible cabling, possible from above, below, left or right (data and power cables can be run separately)
- Multi-point door latch
- Perforated doors
- Protection class IP 20
- Color RAL 7021 (black grey)
Specifikace
Vlastnosti produktu
Datový list
Další podrobnosti o produktu
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.