nVent ERICO Cadweld Exolon, Cable to Lug or Busbar, LA, 1/2" x 2", 1000 kcmil Ropelay
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
nVent ERICO Cadweld Exolon, Cable to Lug or Busbar, LA, 1/2" x 2", 1000 kcmil Ropelay
katalogové č: XLLAD5AJH
Developed in 1988, nVent ERICO Cadweld Exolon connections represented a significant advancement in welded electrical connections for sensitive indoor applications like data centers, hospitals, and other clean room environments. The virtual elimination of smoke and a unique electronic starting system makes this an ideal solution for sensitive applications. Each nVent ERICO Cadweld Exolon package contains ceramic filters that produce an extremely low emission connection.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
Další podrobnosti o produktu
Vlastnosti
- Forms a permanent, low resistance connection
- Provides a molecular bond
- nVent ERICO Cadweld Exothermic Connections are rated with the same current capacity as the conductor
- Portable installation equipment with no external source of power required
- Installers can be easily trained to make nVent ERICO Cadweld Exothermic Connections
- Connections can be visually inspected
- Mold Families LA and LE can be used with straight or offset lugs
Specifikace
Vlastnosti produktu
| XL-XX-X-XX-XX-L-M-W | ||
| XL | ERICO CADWELD EXOLON Designation | |
| XX | Mold Family | |
| X | Price Key | |
| XX | Lug/Busbar Size | |
| XX | Conductor Size | |
| L* | Split Crucible |
Crucible section is split on molds designed with horizontal opening for easier cleaning
|
| M* | Mold Only | |
| W* | Wear Plates |
Reduce mechanical abrasion of molds at cable entry points
|
* Empty if none
Brožura
Návod k instalaci / list s pokyny
Certifications
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017
Další podrobnosti o produktu
Číslo bulletinu
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.