Electrical Earth Bar, Bare, 4 Connections, 1 Number of Disconnects, 375 mm
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Electrical Earth Bar, Bare, 4 Connections, 1 Number of Disconnects, 375 mm
katalogové č: EEB04C506D1A
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
Vlastnosti
- Provides a convenient, single-point grounding and bonding location
- Busbars with disconnect links allow for convenient testing of the earth termination system
- High conductivity, hard drawn, electrolytic tough pitch copper per EN 13601
- Includes halogen-free polyamide insulators, stainless steel (EN 1.4401) hardware and mounting brackets
- Custom bars can be designed and manufactured to customer specifications
Specifikace
Vlastnosti produktu
Brožura
Katalog
Návod k instalaci / list s pokyny
Certifications
DoC, ERICO, EEB
English
EN IEC 62561-1:2017
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.