Panel pro regulaci výkonu a distribuci ACS-30
Panel pro regulaci výkonu a distribuci ACS-30
Řídicí a monitorovací systém nVent RAYCHEM ACS-30 umožňuje centralizované ovládání a monitorování pro různé aplikace a skládá se z centralizovaného terminálu uživatelského rozhraní (UIT), až 52 napájecích a ovládacích modulů (PCM) rozmístěných po celé budově, modulů pro vzdálené monitorování teploty (RMM2s) a víceprotokolové brány ProtoNode. Využívá se např. ke komerční ochraně proti zamrznutí, rozpouštění povrchového sněhu, odmrazování střech a okapů a udržování průtoku a teploty. Všechny okruhy topných kabelů jsou ovládány a monitorovány pomocí uživatelského rozhraní, které poskytuje aktualizace stavu až pro 260 topných okruhů.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Úspora energie: Nepřetržité ovládání časových spínačů a plánovačů, proporcionální řízení v závislosti na okolní teplotě (PASC), udržování teploty teplé vody s úsporným snížením teploty a snímáním teploty potrubí, monitorování energie jednotlivých okruhů se zobrazením reálného času a celkového počtu kWH, přepínání systému pomocí ovládacích zařízení s několika snímači okolní a povrchové teploty a snímačů vlhkosti
- Integrovaná bezpečnost: integrovaná elektrická ochrana a ochrana obvodů, funkce automatického samotestování k zajištění funkčnosti všech obvodů, alarmy signalizující ztrátu energie / svodový proud / vysokou nebo nízkou teplotu, místní i vzdálené výstupy alarmu
- Komunikace několika způsoby: BMS, protokol ModBus RTU, předprogramované víceprotokolové brány ProtoNode pro překlad do systémů BacNEt a MetaSys N2
- Distribuované ovládání: díky ovládacím panelům napájení umístěným v celé budově nejsou nutné nákladné rozvody elektrické energie
- Možnost rozšíření: v případě požadavků na úpravu budovy nebo instalace nových systémů v budově
- Spolehlivost a dlouhá životnost: Na výrobek je k dispozici prodloužená záruka 6 let
Specifikace
| Alarm Relay | 1 x 3 A @ 277 VAC |
| Nominální napětí | 230V; 400V |
| IP Rating | IP54 |
| Ground-Fault Equipment Protection | Yes |
Datový list
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.